Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 23K z laserem klasy 1

Niezawodny pomiar – niezależnie od materiału i powierzchni

Powtarzalność

Do niezawodnego, stabilnego pomiaru niezależnie od właściwości powierzchni skonstruowane zostały analogowe optoelektroniczne czujniki odległości BOD 23K. Pod tą nazwą kryje się technologia Time-of-Flight (TOF) i powtarzalność w zakresie milimetrowym.

Z myślą o wysokich wymaganiach

BOD 23K posiadają certyfikat Ecolab i dostępne są w stopniach ochrony IP 67 i IP69K. Dzięki temu zapewniają wysoką szczelność, są odporne na działanie różnych mediów i spełniają wysokie wymagania przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Bezpieczeństwo dla oczu

Dzięki zastosowaniu lasera klasy 1 optoelektroniczne czujniki odległości zapewniają bezpieczeństwo za niewielką cenę.

Zalety

  • Stabilny pomiar niezależnie od właściwości powierzchni dzięki zastosowaniu technologii TOF
  • Wyjście analogowe z 2 punktami przyuczania
  • Duży zasięg do 5 m
  • Maksymalna ochrona dzięki zastosowaniu lasera klasy 1
  • Duża powtarzalność w zakresie milimetrowym
  • Wysoki stopień ochrony IP 67 i IP 69K
  • Z certyfikatem Ecolab

Korzyści

  • Laser klasy 1: wszechstronne zastosowanie w przemyśle samochodowym
  • Niezawodne pozycjonowanie niezależnie od materiału i właściwości powierzchni
  • Prosta i intuicyjna obsługa czujnika
  • Zwarta konstrukcja i nieskomplikowany montaż w urządzeniu
  • Warte swojej ceny rozwiązanie do zadań z dziedziny pozycjonowania w zakresie pomiarowym 5 m

Zastosowanie

  • Pomiar wysokości sztapli elementów wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego
  • Pozycjonowanie robotów w przemyśle motoryzacyjnym
  • Kontrola średnicy zwojów przy produkcji karoserii

Przykład zastosowania

BOD 23K kontrolują wysokość sztapli płyt plastikowych

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj