Zwiększenie produktywności i zmniejszenie zużycia surowców dzięki nowoczesnej technologii napędowej

Rozwiązania z zakresu pomiaru położenia i czujników o wysokiej efektywności

Jeśli wymagane jest zwiększenie produktywności, połączenie procesów w sieć i zmniejszenie zużycia surowców, wówczas nie można się obyć bez efektywnych, inteligentnych i regulowanych napędów z dołączonymi lub wbudowanymi czujnikami do układów sprzężenia zwrotnego i określania położenia.

Balluff oferuje szeroki wachlarz czujników i systemów do pomiaru położenia w różnych technologiach, które dostosowane są specjalnie do wymogów nowoczesnej, elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej technologii napędowej.

Korzystając z rozwiązań do pomiaru położenia i czujników Balluff jesteś o krok przed innymi!

Prętowy przetwornik drogi Micropulse BTL System sygnalizacji zwrotnej do osi hydraulicznych wbudowany w strefę ciśnieniową siłownika

  • odporność na ciśnienia do 1000 bar
  • warianty analogowe, cyfrowe, sieciowe, ethernet-owe: różnorodność interfejsów przy tej samej konstrukcji mechanicznej
  • z międzynarodowymi dopuszczeniami, także do stref zagrożonych wybuchem
  • w obudowie ze stali nierdzewnej o wysokości obudowy 34mm jako idealne rozwiązanie do siłowników kompaktowych

Przykład zastosowania

Siłowniki hydrauliczne z systemem Micropulse Compact-Feedback

System sprzężenia zwrotnego silnika z tarczą kodującą BML

Absolutny enkoder magnetyczny BML S1-G do pomiarów liniowych o długości do 48 m – możliwość obsługi wielu wirników

Superdokładny absolutny system do pomiaru położenia przy niewielkich jak i dużych długości. rozdzielczość do 1 µm zwiększa efektywność i jakość napędu

  • wysoka dynamika i prędkość przyspieszają produkcję
  • dzięki różnym interfejsom (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) zapewniają komunikację danych niewrażliwą na zakłócenia

Przykład zastosowania

Napęd bezpośredni z kodowanym magnetycznie pomiarem położenia: BML S1G

Napęd bezpośredni z kodowanym magnetycznie pomiarem położenia: BML S1G

Niezawodny system sprzężenia zwrotnego z dyskiem kodującym BML – pełna integracja

BML Motor-Kit jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych, magnetycznych, indukcyjnych lub optycznych rozwiązań do precyzyjnej regulacji silników i napędów.

  • absolutny system pomiarowy: bez konieczności czasochłonnego przejazdu do punktów referencyjnych
  • niewielkie wymiary: prosta integracja w kompaktowych napędach
  • brak wrażliwości na zanieczyszczenia i osady: wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne

Przykład zastosowania

System sprzężenia zwrotnego silnika z dyskiem kodującym BML

Magnetyczny system kontroli silnika BML-Motor Kit

Odporne na wysokie ciśnienia czujniki indukcyjne BES - ustalanie pozycji zaworów i położeń krańcowych siłowników hydraulicznych pod ciśnieniem

  • odporne na ciśnienie oleju do 500 bar: bezpieczeństwo procesowe
  • różnorodne formy konstrukcyjne: miniaturowa, krótka, szeroka i długa: optymalizacja dla poszczególnych zastosowań
  • wyjście analogowe: odporny na wysokie ciśnienie czujnik odległości do krótkich skoków
  • w wersji z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym: możliwość uniwersalnego zastosowania

Przykład zastosowania

Wbudowane w siłownik hydrauliczny, odporne na wysokie ciśnienie czujniki indukcyjne

Wbudowane w siłownik hydrauliczny, odporne na wysokie ciśnienie czujniki indukcyjne

Czujniki ciśnienia BSP - uniwersalne i niezawodne ustalanie ciśnienia

  • zwarta obudowa
  • IO-Link, analogowe, cyfrowe
  • lokalne wskazanie ciśnienia
  • do -40°C

Przykład zastosowania

Czujniki ciśnienia do ustalania ciśnienia w mediach procesowych

Czujniki ciśnienia do ustalania ciśnienia w mediach procesowych

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj