Dostosowane do potrzeb technologii napędowej

Bezwzględne sprzężenie zwrotne silnika i niezawodne ustalanie pozycji

Rozwiązania z zakresu sprzężenia zwrotnego do napędów liniowych i obrotowych

Z możliwością bezpośredniej integracji

Aby skonstruować jak najbardziej zwarty napęd nieodzowne są wbudowane systemy czujników. W celu bezpośredniej integracji w napędach liniowych i obrotowych zalecamy kodowane magnetycznie systemy do pomiaru położenia i kąta obrotu. Te wysoce precyzyjne systemy oferują duży wybór różnorodnych czujników pomiarowych, które mogą być uniwersalnie dopasowane do różnych wymogów.

Zalety

  • absolutny system pomiarowy: bez konieczności czasochłonnego przejazdu do punktów referencyjnych
  • duża odległość pomiędzy czujnikiem a tarczą kodującą: szybkie uruchamianie
  • różnorodność interfejsów (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ): bezpieczna transmisja danych
  • wysoka rozdzielczość (17 bitów) gwarantujące dokładne pozycjonowanie

Bezwzględne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym

Tarcza enkodera o kompaktowej formie konstrukcyjnej stanowi rozwiązanie łatwe w integracji, gwarantując jednocześnie bardzo dokładne i absolutne ustalanie pozycji rzeczywistej silników i napędów. System enkodera BML jest alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań magnetycznych, indukcyjnych lub optycznych.

Przykład zastosowania

Bezwzględne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym za pomocą tarczy enkodera

Absolutne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym za pomocą tarczy enkodera

Ustalanie pozycji krańcowych, pozycji odniesienia i pozycji pojedynczych w prosty sposób

Dzięki swoim małym rozmiarom konstrukcyjnym i niewielkiej masie czujniki miniaturowe nadają się do ograniczonych przestrzeni montażowych i do zastosowania na osiach i ruchomych elementach wykonawczych, jak chwytaki, ładowarki portalowe lub w zastosowaniach typu Pick-and-Place, gdzie każdy gram zaoszczędzonej wagi poprawia efektywność energetyczną urządzenia.

Zalety

  • niewielkie wymiary poprawiają wydajność jednostek napędowych
  • niewielka masa zwiększa dynamikę ruchu
  • wysoka wytrzymałość - duża dyspozycyjność
  • optymalny stosunek ceny do jakości obniża łączne koszty

Do ustalania pozycji pojedynczych w napędach liniowych

Niewielkie, lekkie ale jakże wydajne czujniki indukcyjne do ustalania pozycji krańcowych i pozycji odniesienia umożliwiają dużą swobodę konstrukcyjną przy planowaniu jedno- lub wieloosiowych napędów liniowych. Dzięki swojej zwartej formie konstrukcyjnej mogą być integrowane w miejscach, w których dotychczas nie było mowy o czujnikach.

Przykład zastosowania

Proste ustalanie pozycji za pomocą czujników miniaturowych

Proste ustalanie pozycji za pomocą czujników miniaturowych

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj