Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 6K

Z regulowanym zakresem pomiarowym – w celu elastycznego dostosowania do Twojej aplikacji

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 6K

Regulowany zakres pomiarowy od 30 do 200 mm

Przy precyzyjnym pozycjonowaniu drobnych elementów użytkownicy mają teraz jeszcze większą swobodę, gdyż nowe optoelektroniczne czujniki odległości BOD 6K mają regulowany zakres pomiarowy, który można optymalnie dostosować do różnych aplikacji.

Indywidualne dostosowanie - proste programowanie

Charakterystyka sygnału wyjściowego może być odwrócona. Natomiast wyjście przełączające można indywidualnie skonfigurować jako styki rozwierne lub zwierne. Dostosowanie jest przy tym proste i szybkie dzięki funkcji uczenia. Czujniki BOD 6K zapewniają wysoki stopień ochrony i oferują wysoką precyzję za niewielką cenę.

Zastosowanie

  • Pozycjonowanie drobnych elementów w produkcji i montażu, np. w przemyśle motoryzacyjnym
  • Pozycjonowanie dwóch oddzielnych pneumatycznych osi liniowych w zaciskarkach automatycznych

Zalety

  • Regulowany zakres pomiarowy od 30 do 200 mm
  • Wyjście analogowe 1...10 V z dodatkowym wyjściem przełączającym
  • Rozdzielczość 0,68 mm
  • Wyjścia przełączające NO/NC - przełączanie jasno/ciemno, ustawiane za pomocą przycisków
  • Uczenie: zakres pomiarowy i wyjście przełączające ustawiane niezależnie od siebie
  • Odwracalna charakterystyka
  • Stopień ochrony IP 67/IP 69K
  • Certyfikat Ecolab
  • Precyzyjne pozycjonowanie dzięki zoptymalizowanej rozdzielczości i linearyzacji charakterystyki analogowej
  • Kompaktowa obudowa

Kontrola jakości w liniach montażowych i produkcyjnych

Zwarta obudowa - możliwość perfekcyjnej integracji w celu kontroli jakości w liniach montażowych i produkcyjnych.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj