Czytnik RFID All-in-One BIS M-4008 z interfejsem Profinet

Bezpośrednie podłączenie - oszczędność czasu, miejsca i kosztów

Produkt All-in-One-RFID-ReaderCzytnik RFID BIS M-4008 – bezpośrednia komunikacja ze sterowaniem

Czytniki RFID 13,56 MHz stosowane są do bezdotykowej identyfikacji przedmiotów w procesie produkcyjnym. Połączenie czytników RFID z poziomem sterowania odbywa się bezpośrednio za pomocą interfejsu Profinet. Dodatkowy moduł komunikacyjny nie jest konieczny.

Prosta rozbudowa systemu

Dzięki wbudowanemu 2-portowemu przełącznikowi Ethernet można korzystać zarówno z funkcji RT (Real Time) jak również IRT (Isochronous Real Time) w topologi liniowej i pierścieniowej. Możliwe jest również rozszerzenie systemu bez większych nakładów, ponieważ dodatkowe zewnętrzne przełączniki nie są konieczne. Niezbędne do parametryzacji dane bazowe urządzenia dostępne są w formie pliku GSDML.

Niewielkie koszty podłączenia

Częścią koncepcji prostego podłączenia jest zastosowanie niedrogich standardowych, 4-żyłowych przewodów M12 zarówno do zasilania jak i dla sieci Profinet.

Szybkość: odczyt do 10 000 bajtów na sekundę

Czytnik BIS M-4008 obsługuje nośniki danych wg standardu RFID ISO 15693. Czytniki te są również właściwym wyborem tam, gdzie istnieje konieczność przesyłu dużej ilości danych w jak najkrótszym czasie, gdyż w połączeniu z nośnikami Balluff High-Speed-/High-Memory czytniki BIS M-4008 odczytują i zapisują kilka tysięcy bajtów na sekundę.

Nośniki danych montowane bezpośrednio na obrabianych przedmiotach zwiększają elastyczność produkcji. Wszystkie parametry i fazy produkcyjne mogą być bezpośrednio zapisywane, odciążając system sterowania. Dostępne są nośniki danych z różną wielkością pamięci do maksymalnie 128 kilobajtów.

Montaż bezpośrednio na metalu

Wytrzymała, zwarta obudowa o stopniu ochrony IP67 doskonale nadaje się do montażu w trudnych warunkach przemysłowych. Może być zamontowana na metalu bez wolnych stref, ponieważ wykonana jest z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Dostarczana w komplecie taśma uziemiająca zapewnia doskonałą kompatybilność elektromagnetyczną.

Najważniejsze cechy

  • wytrzymała obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego do montażu bezpośrednio na metalu
  • proste okablowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu do sieci Profinet
  • widoczne z każdej strony diodowe wskaźniki do diagnozy bezpośrednio na urządzeniu
  • elastyczna koncepcja mocowania w celu zapewnienia różnych możliwości montażu
  • nośnik danych dostępne dla każdej aplikacji: kompatybilność z nośnikami wg standardu
  • RFID ISO 15693 i Balluff High Speed
  • zastosowanie 4-żyłowego standardowego przewodu M12 do podłączenia zasilania i sieci Profinet
  • proste programowanie w środowisku S7 dzięki gotowym blokom funkcyjnym

Zastosowanie

  • Sterowanie przepływem materiałów na liniach produkcyjnych
  • Systemy transportowe
  • Linie montażowe
  • Intralogistyka

Aplikacja czytnika All-in-One-RFID

Dzięki elastycznej koncepcji mocowania czytnik może zostać zamontowany na przenośniku rolkowym na różne sposoby.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj