Archiwum

Nowości – w międzyczasie już zadomowione na rynku

W archiwum możesz  jeszcze raz poczytać o nowych konstrukcjach z przeszłości.

Przetwornik położenia Micropulse BTL6 Profil PF IO-­Link

Prosta konfiguracja – instalacja i uruchomienie w krótkim czasie

Więcej

Sokoli wzrok

Czujniki optoelektroniczne rozpoznają szkło

Więcej

Super-Long-Range-Technology

Czujnik świetlny BOS 50K

Więcej

Z wysoką częstotliwością przełączania

Kompaktowe indukcyjne czujniki miniaturowe BES Q08 do kompleksowych zadań

Więcej

Czujniki i systemy do technologii napędowej i technologii cieczy

Z odpowiednią zasadą działania czujnika w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania

Więcej

Kodowany magnetycznie system do pomiaru położenia i kąta BML-­S1H

Absolutny system pomiarowy do krótkich skoków

Więcej

Sprawia, że linkowanie staje się proste

5-portowy Ethernet-Switch

Więcej

Nowa generacja dla jeszcze większej efektywności

Przemysłowy system RFID BIS V

Więcej

Kompletna rodzina

Czujnik optoelektroniczny BOS 18M na światło czerwone lub podczerwień

Więcej

W wersji ze światłem czerwonym i laserem

Czujniki optoelektroniczne M18 z maskowaniem tła

Więcej

Do optymalnego użytku

Moduł CC-Link z funkcją NPN

Więcej

Wysoka precyzja z przyłączem higienicznym

Sonda pomiarowa Micropulse SF

Więcej

Najlepsza technologia sieci w celu zapewnienia niezawodnego przesyłu danych i większej efektywności

IO-Link

Więcej

W celu prostej integracji w maszynie

Koncentratory czujników IO-Link-IP-20

Więcej

Maksymalne bezpieczeństwo z dużej odległości

RFID: BIS U z szybkimi cyklami zapisu/odczytu

Więcej

Do kontroli odległości i zwisu

Czujniki ultradźwiękowe o wysokiej rozdzielczości

Więcej

Do metalicznego otoczenia

Śrubowy nośnik danych 13,56-MHz-RFID

Więcej

Do detekcji obiektów

Seria Globalprox czujników pojemnościowych z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej

Więcej

Pojemnościowe czujniki standardowe

BCS Q40 Uniflat – kompaktowy czujnik o płaskim kształcie

Więcej

Nieograniczone możliwości

IO-Link 1.1 łączy urządzenia ze sterowaniem

Więcej

Gdy inne czujniki docierają do granic swoich możliwości

Czujniki ciśnienia z membraną czołową

Więcej

1000 zadań – jeden moduł!

Ośmiokrotny moduł IO-Link-Master umożliwia obsługę nawet 136 wejść/wyjść

Więcej

System do pomiaru położenia Micropulse BTL6-­V11V Stab BZ

z przemysłową siecią ethernet czasu rzeczywistego VARAN

Więcej

Czujniki ultradźwiękowe

Uniwersalne zastosowane do pomiaru odległości i ustalania pozycji

Więcej

Rodzina czujników ze światłem czerwonym o dużym zasięgu

Czujniki optoelektroniczne BOS 50K

Więcej

Łatwe zwiększenie bezpieczeństwa

Redundantny przetwornik położenia Micropulse BTL 7

Więcej

Kompletne rozwiązania identyfikacyjne do systemów transportowych

Systemy RFID 13,56 MHz – małe, zwarte, dające się perfekcyjnie zintegrować

Więcej

Z nadzwyczajnymi możliwościami parametryzowania i diagnostyki

Moduły fieldbus – nowa generacja

Więcej

Jeden do wszystkiego

Nowe elementy mocujące do magnetycznych czujników do siłowników

Więcej

Nowy standard w hydraulice przemysłowej

Przetwornik położenia Micropulse BTL 7

Więcej

Czujniki dla techniki mocowania przedmiotów i narzędzi

Pozycjonowanie liniowe z wysoką rozdzielczością

Więcej

Prosta obsługa – mniejsze koszty – uniwersalne zastosowanie

Kodowane koncentratory czujników IO-Link

Więcej

Większa efektywność przy identyfikacji narzędzi

Kodowanie narzędzi za pomocą przemysłowego systemu RFID

Więcej

Niezależne od obiektu, w krytycznym otoczeniu

Wykrywanie, zliczanie i kontrola przez czujniki ultradźwiękowe

Więcej

Do wykrywania poziomu

Seria czujników pojemnościowych Globalprox z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej

Więcej