Przegląd nowych produktów

Prosta wizualizacja stanów pracy

SmartLight – sygnalizator LED z interfejsem IO-Link

Więcej

Czytnik RFID All-in-One BIS M-4008 z interfejsem Profinet

Bezpośrednie podłączenie - oszczędność czasu, miejsca i kosztów

Więcej

Zasilacze z funkcją Heartbeat® z interfejsem IO-Link

Efektywne zasilanie napięciem

Więcej

Odporne na spawanie Mastery IO-Link oraz koncentratory sygnałów

Bezpieczna transmisja sygnałów w skrajnych warunkach środowiskowych

Więcej

mini.s – kompaktowe i wydajne czujniki miniaturowe

Duża swoboda konstrukcyjna umożliwia więcej aplikacji

Więcej

Z Poka Yoke zoptymalizujesz produkcję

Trzy kroki do celu

Więcej

Uniwersalny procesor RFID BIS V

Komunikacja niezależna od zakresu częstotliwości

Więcej

Zwiększenie produktywności i zmniejszenie zużycia surowców dzięki nowoczesnej technologii napędowej

Rozwiązania z zakresu pomiaru położenia i czujników o wysokiej efektywności

Więcej

Easy-RFID

Proste rozwiązania identyfikacyjne do montażu i manipulowania podzespołami

Więcej

Niezawodny pomiar – niezależnie od materiału i powierzchni

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 23K z laserem klasy 1

Więcej

Czujniki Global

Kompletny asortyment dla standardowych aplikacji – wysoka jakość w najlepszej cenie

Więcej

Akcesoria, złącza wtykowe push-pull

Do modułów BNI Profinet push-pull

Więcej

Identyfikowalność produkcji

Jak zoptymalizować procesy identyfikacji przemysłowej?

Więcej

Czujnik optoelektroniczne BOS 6K o wysokim stopniu ochrony IP

Teraz z atestem ECOLAB

Więcej

Kodowane magnetycznie systemy do pomiaru położenia i kąta BML

Precyzja do szybkich zastosowań

Więcej

Programowalne czujniki indukcyjne

Proste ustawienie za pomocą IO-Link

Więcej

Identyfikacja elementów z dużą precyzją i określanie pozycji

Bariera laserowa BLA o wysokiej rozdzielczości

Więcej

Czujniki przemysłowe

Do trudnych warunków

Więcej

Optoelektroniczne czujniki miniaturowe z laserem

Laser BOS 5K doskonale nadaje się do detekcji drobnych części

Więcej

Nowe mastery IO-Link

Moduły BNI do sieci DeviceNet I EtherCAT z funkcją mastera IO-Link

Więcej

Do 8 razy szybciej niż standard ISO 15693

System identyfikacji do dużych ilości danych

Więcej

Czujniki indukcyjne do aplikacji spawalniczych

Obudowa ze stali nierdzewnej oraz współczynnik korekcji Factor 1

Więcej

Inteligtentna kamera Balluff BVS

Prosta koncepcja do zadań przemysłowych

Więcej

Głowica UHF krótkiego zasięgu BIS VU-320

Kompaktowa obudowa, zasięg 1m, automatyczna konfiguracja

Więcej

Czujniki pasma światła z oddzielnym wzmacniaczem

Bardzo precyzyjne wykrywanie obiektów w ciasnych przestrzeniach i w zapylonym otoczeniu

Więcej

Zasilacze IO-Link o stopniu ochrony IP20 i IP67

Z funkcją Condition Monitoring

Więcej

Hub IO-Link dla czujników / elementów wykonawczych z portem rozszerzeń

Do podłączenia wtyczek wysp zaworowych lub standardowego huba IO-Link

Więcej

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD 6K

Z regulowanym zakresem pomiarowym – w celu elastycznego dostosowania do Twojej aplikacji

Więcej

Dostosowane do potrzeb technologii napędowej

Bezwzględne sprzężenie zwrotne silnika i niezawodne ustalanie pozycji

Więcej

Przetworniki położenia z interfejsem Ethernet

Do szybkiego, precyzyjnego i niezawodnego pomiaru położenia i prędkości

Więcej

Najlepsza integracja

Narożnikowe nośniki danych do przemysłowych systemów RFID

Więcej

Do montażu i użytku w bardzo ciasnych przestrzeniach

Precyzja optoelektroniki z wykorzystaniem światła czerwonego i lasera w małych, wydajnych formach konstrukcyjnych

Więcej

Profinet: moduły z połączeniem typu push-pull dla przewodów standardowych oraz światłowodowych

Do okablowań użytkowanych w surowych, przemysłowych warunkach

Więcej

Czujniki ultradźwiękowe BUS

Do pomiarów poziomu mediów agresywnych

Więcej

Czujniki optyczne BOH- skuteczna alternatywa do światłowodów

Głowice optyczne BOH

Więcej

Absolutne enkodery magnetyczne

Kompaktowe, pracujące w czasie rzeczywistym, enkodery o wysokiej rozdzielczości BML-S1H

Więcej

Miniaturowe czujniki pojemnościowe BCS z zewnętrznym wzmacniaczem z interfejsem IO-Link

Idealne w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowych

Więcej

Przewody do trudnych warunków

Specjalne wersje przewodów do różnych zastosowań

Więcej

Całościowe rozwiązania

Dla indywidualnych potrzeb

Więcej

Kompaktowy transmiter ciśnienia w masywnej budowie ze stali nierdzewnej

Do instalacji w miejscu zdarzeń

Więcej

Optymalne zamocowanie czujników

Nowy system montażowy oraz nowe tuleje montażowe

Więcej

Absolutna precyzja. Duży zakres pomiarowy

Kodowany magnetycznie enkoder absolutny BML S1G

Więcej

Bezdotykowy interfejs IO-Link

Transmisja energii oraz sygnałów w obu kierunkach

Więcej

Czujniki wizyjne BVS-E Universal

Uniwersalne czujniki o szerokiej palecie zastosowań

Więcej