Czujniki ciśnienia High-End

Dla wymagających aplikacji w rozszerzonym zakresie temperatur i w trudnych warunkach

Czujniki ciśnienia HighEndCzujniki ciśnienia Balluff do zastosowań High-End przeznaczone są do wymagających aplikacji w rozszerzonym zakresie temperatur. Czujnik ciśnienia High-End może być więc stosowany w trudnych warunkach.

Jego kompaktowa obudowa wykonana jest w całości z wytrzymałej stali nierdzewnej. Prosta i szybka parametryzacja odbywa się według standardów VDMA.

Właściwości

  • kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej
  • lokalne wskazanie ciśnienia
  • binarne wyjścia sterujące
  • analogowe sygnały wyjściowe
  • 600 bar
  • -40 °C...125 °C
  • IP 67

Możliwe zakresy zastosowań

  • elektrownie wiatrowe
  • platformy wiertnicze
  • chłodnictwo i klimatyzacja

Nadzorowanie ciśnienia hydraulicznego w elektrowni wiatrowej

Czujniki ciśnienia Balluff w zastosowaniu

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj