Sprzęgła indukcyjne z interfejsem IO-Link

Prosty i szybki rozdział energii i sygnałów

Elastyczny przesył energii i danych

Przesyłanie energii i sygnałów do ruchomych obiektów to technicznie zawsze wymagające zadanie, często trudne a czasami nawet niemożliwe, gdyż przewody wytrzymują ruch tylko przez ograniczony czas. Pomocą mogą być indukcyjne systemy sprzęgieł, które przesyłają równocześnie bezdotykowo energię i dane przez szczelinę powietrzną o wielkości 5 mm.

Do 16 czujników w jednym systemie

Poprzez połączenie z IO-Link można realizować za pomocą tych sprzęgieł wymagające zadania: do 16 czujników może przesyłać energię i dane procesowe niezawodnie i elastycznie. Nakłady na okablowanie przesyłu równoległego są więc dzięki interfejsowi IO-Link znacznie zredukowane.

Przesył nawet czterech sygnałów analogowych

Inny wariant sprzęgła indukcyjnego z IO-Link umożliwia równoczesny przesył nawet czterech sygnałów analogowych, dzięki czemu można przesyłać bezdotykowo również sygnały systemów pomiarowych.

Aplikacje

Typowymi aplikacjami są wymiana narzędzi w automatycznych komorach obróbkowych lub robotyka.

Zalety

  • brak zużycia mechanicznego
  • zwiększona dyspozycyjność instalacji
  • brak konieczności konserwacji

dzięki połączeniu z IO-Link

  • istnieje możliwość podłączenia do 16 czujników na system
  • możliwe jest podłączenie do systemów bus

transmisja odporna na podsłuch

  • wymiana danych tam, gdzie to potrzebne
  • brak interferencji z sąsiednimi obszarami

Opis zastosowania
Czujnik stwierdza, czy obrabiany przedmiot zamocowany jest na stole obrotowym we właściwej pozycji i przesyła te sygnały bezdotykowo.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj