Czujniki indukcyjne ─ Supershorties

Zoptymalizowane dla technologii manipulowania przedmiotami

Supershorties, najmniejsze czujniki indukcyjne marki Balluff, umożliwiają odczyt pozycji w urządzeniach, w których dotychczas nie było miejsca na czujniki. Dzięki ich zastosowaniu można dalej miniaturyzować podzespoły, gdyż czujniki Supershorties prawie nie zajmują miejsca.

Właściwości

  • prosty montaż poprzez naklejenie czujnika
  • uniwersalne zastosowanie dzięki opcjonalnemu radialnemu odprowadzeniu przewodu

Najmniejsze rozmiary – najwyższa sprawność – na najmniejszej przestrzeni

  • możliwość integracji również w kompaktowych podzespoły jak jednostki liniowe, zawory i elementy wykonawcze

Optymalne dla zastosowań o wysokiej dynamice

  • zastosowania o ekstremalnie dużych przyspieszeniach, np. "Pick-and-Place", możliwe są dzięki niewielkiej masie (zaledwie 0,7 g)

Prosta instalacja i integracja

  • przy długości obudowy zaledwie 6 mm w czujnik wbudowana jest kompletna elektronika (brak konieczności stosowania zewnętrznego wzmacniacza)

Czujniki indukcyjne SuperShorties w zastosowaniu