Czujniki indukcyjne mini

Miniaturowa konstrukcja o maksymalnej sprawności

Czujniki miniaturowe Balluff

Prosta instalacja i integracja

Indukcyjne czujniki miniaturowe ze zintegrowaną elektroniką przeznaczone są do odczytu pozycji w ciasnych warunkach przestrzennych. Przy montażu istnieje możliwość ich całkowitej integracji w kompaktowych podzespołach jak jednostki liniowe, zawory i elementy wykonawcze. Dzięki temu są optymalne do zastosowań o wysokiej dynamice, gdyż ich niewielka masa umożliwia ekstremalnie wysokie przyspieszenia w aplikacjach.

Warianty

Indukcyjne czujniki miniaturowe występują jako
  • cylindryczne o wielkości D3...M8
  • prostopadłościenne z prostokątną powierzchnią podstawową R03...R04 i
  • prostopadłościenne z kwadratową powierzchnią podstawową Q05...Q08.

Supershorties

Obudowa najmniejszych spośród małych, Supershorties, ma zaledwie 6 mm długości. A mimo to wbudowano w nie kompletną elektronikę, dzięki czemu nie są konieczne zewnętrzne wzmacniacze.

Zalety

  • Odczyt pozycji jest teraz możliwy również tam, gdzie dotychczas nie było miejsca na czujniki
  • Można dalej miniaturyzować podzespoły, gdyż potrzeba mniej miejsca na czujniki

Czujniki indukcyjne SuperShorties w zastosowaniu