Kontrola pozycji w elementach hydraulicznych - za pomocą czujników miniaturowych

Proste w integracji i niezawodne przy ciśnieniu do 500 bar

Czujniki indukcyjne Balluff odporne na wysokie ciśnieniaDo kontroli pozycji krańcowej siłowników hydraulicznych oraz nadzorowania pozycji zaworów sprawdził się wariant M12. Trend w hydraulice skłania się ku miniaturyzacji i oznacza zwiększone siły przy ograniczonym miejscu.

Zakres zastosowań dla miniaturowych czujników indukcyjnych
Zminiaturyzowane urządzenia hydrauliczne

  • agregaty
  • zawory
  • cylindry blokowe

Czerp korzyści z naszych nowych czujników miniaturowych

  • odporne na wysokie ciśnienia miniaturowe czujniki M8 i M5
  • prosta integracja w hydraulicznych elementach wykonawczych
  • odległość przełączania 1,5 mm (M8) i 1,0 mm (M5)
  • Zakres temperatur -25...+80 °C

Odporne na wysokie ciśnienia czujniki indukcyjne BHS w zastosowaniu