Czujniki indukcyjne 8x8

Małe, wytrzymałe i łatwe w integracji

Czujniki indukcyjne Balluff 8x8Dzięki nowym czujnikom 8x8-Shorties uzyskasz niezawodną kontrolę działania swoich procesów produkcyjnych. Dzięki swojej wytrzymałej, metalowej obudowie, długości montażowej zaledwie 20 mm (w przypadku wariantu przewodowego) i swojemu przekrojowi 8x8 mm te czujniki indukcyjne znajdują optymalne zastosowanie w następujących aplikacjach:

  • kontrola pozycji zminiaturyzowanych jednostek liniowych
  • detekcja małych elementów w robotyce i automatyce
  • moduły Pick-and-Place
  • automaty do obsadzania obwodów drukowanych

Zalety

  • wysokość montażowa zaledwie 8 mm w kierunku detekcji w celu prostszej integracji w podzespołach
  • zwiększona odległość przełączania rzędu 2 mm w celu większej rezerwy działania
  • wytrzymała obudowa metalowa do trudnych warunków
  • do wyboru z przewodem lub wtyczką M8 i M5 w celu prostego podłączenia do sterowania

Przykład zastosowania


Czujniki indukcyjne Balluff 8x8 w zastosowaniu

Kontrola pozycji krańcowych i pozycji pośrednich na jednostkach liniowych.