Czujniki indukcyjne Proxinox

Niełatwe do naruszenia – żrące media nie są w stanie zaszkodzić obudowie ze stali nierdzewnej

Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej BalluffCzujniki Proxinox kpią sobie z najcięższych procesów czyszczenia. W przemyśle spożywczym i przemyśle produkcji napojów, w przemyśle chemicznym oraz w technice transportowej indukcyjne przełączniki zbliżeniowe czyszczone są agresywnymi metodami. Czy chodzi o kwas, ług, parę, pieniste środki czyszczące czy myjki ciśnieniowe – technologia wykonania czujników ze stali nierdzewnej Proxinox przeznaczona jest właśnie do wyższych wymogów.

Najważniejsze cechy

  • Brak wskaźnika działania bezpośrednio na czujniku:
    Otwór na diodę jest potencjalnym źródłem zagrożenia podczas czyszczenia oraz ewentualnym punktem wnikania bakterii. Wskaźnik działania otoczony jest całkowicie przezroczystym tworzywem sztucznym wtyczki.
  • Obudowa ze stali nierdzewnej (materiał 1.4571):
    Materiał 1.4571 to materiał stosowany zazwyczaj w przemyśle spożywczym i przemyśle produkcji napojów. Wtyczka kabla musi zostać dostosowana do różnych środków czyszczących i dezynfekcyjnych.
  • Pozłacane styki:
    Utrudnione warunki montażowe wymagają zastosowania pozłacanych styków, aby uniknąć ryzyka korozji.
  • Wypalane laserowo lub wytrawiane oznaczenie typu:
    Powtarzający się proces czyszczenia i dezynfekcji rozpuszcza tabliczki znamionowe. Wypalane laserowo lub wytrawiane oznaczenia typu są na nie odporne.
  • Dodatkowe o-ringi uszczelniające do ekstremalnych obciążeń:
    nagłe zmiany temperatury, wywołane przez czyszczenie i dezynfekcję, powodują silną, różną rozciągliwość stalowej obudowy i żywicy izolacyjnej.

Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej


Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej Balluff