Swobodny przesył energii i danych

Za pomocą sprzęgieł indukcyjnych

Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność automatycznego rozłączania i łączenia modułów, właściwym rozwiązaniem są sprzęgła indukcyjne Balluff, gdyż przez szczelinę powietrzną o wielkości 5 mm przesyłają bezdotykowo energię i sygnały - równocześnie, bezpiecznie i wydajnie. Te szybko rozłączane jednostki są proste w obsłudze i nie wymagają konserwacji, gdyż nie występuje tu zużycie mechaniczne. Dlatego przy korzystaniu ze sprzęgieł indukcyjnych Balluff dyspozycyjność instalacji jest wyraźnie zwiększona. Przesył sygnałów i energii przez szczelinę powietrzną możliwy jest zarówno równolegle jaki i przez IO-Link.

Magazynek ładunku w komorach robotów

Magazynki ładunku dostarczają robotom podzespoły jak np. blachy karoserii. Obsadzenie magazynków i pozycja zacisków mocujących musi być przy tym ciągle nadzorowana przez czujniki. Jeśli jakiś nośnik ładunku jest pusty, wówczas stan taki jest sygnalizowany a robot przechodzi do kolejnego nośnika ładunku. Teraz można napełnić pierwszy nośnik ładunku.

Do przesyłu energii i sygnału do nośnika ładunku stosowane mogą być sprzęgła indukcyjne jako alternatywa tradycyjnych styków, dzięki czemu eliminowane są problemy ze stykami i podatność na awarie.

Zestawienie zalet

  • niezawodny przesył energii i danych (12 W i do 16 sygnałów)
  • kompaktowa obudowa
  • prosta obsługa rozłącznych jednostek
  • prosta instalacja plug and play
  • przyłącze wtykowe M12 
  • możliwe przesunięcie kątowe pomiędzy elementami base i remote 
  • brak konieczności konserwacji 
  • brak zużycia mechanicznego 
  • zwiększona dyspozycyjność instalacji

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj