Czujniki pojemnościowe ze stali nierdzewnej

Zawsze gotowe do zastosowania w warunkach o wysokich wymogach

Balluff Edelstahl BCSKontrola poziomu i detekcja płynnych mediów w obszarach o zaostrzonych rygorach higienicznych to typowe zastosowania czujników pojemnościowych ze stali nierdzewnej. Dysponują one wszystkim, aby kształtować procesy produkcyjne prawidłowo pod kątem bezpieczeństwa, stabilności i higieny. A perfekcyjna technika mocowania i podłączenia z użyciem elementów ze stali nierdzewnej gwarantuje najlepszą integrację.

Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej, nadającej się do zastosowania w przemyśle spożywczym i sprawdzonej odporności na agresywne środki czyszczące stanowią podstawowy wybór przy mokrych i higienicznych procesach w przemyśle spożywczym. Po za tym charakteryzują się najwyższą szczelnością, występując w stopniach ochrony IP 67, IP 68 oraz IP 69K. Są również odporne na temperatury do 120 °C. To gwarantuje długą żywotność i bezpieczeństwo procesowe, jednym słowem: najwyższą jakość.

Nasze czujniki pojemnościowe są nie tyko mistrzami w detekcji obiektów i ustalaniu poziomu, jeśli chodzi o wysokie wymagania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, lecz zostawiają w tyle inne czujniki, gdy istnieje konieczność radzenia sobie w trudnych warunkach.

Oprócz klasycznych cylindrycznych form konstrukcyjnych w ofercie znajdują się formy kubiczne i płaskie formy talerzowe z materiałów odpornych na środki chemiczne, aby zagwarantować najwyższą różnorodność zastosowań, dzięki czemu zawsze masz możliwość wyboru odpowiedniego wariantu.

Czujniki pojemnościowe ze stali nierdzewnej

  • do wysokich momentów obrotowych zamocowań
  • szczególnie sprawdzone w trudnych warunkach, przy produkcji środków spożywczych, tworzyw sztucznych, maszyn specjalnych oraz w przemyśle drzewnym i meblarskim

Czujniki ze stali nierdzewnej


Czujniki pojemnościowe Balluff ze stali nierdzewnej