Czujniki pojemnościowe odporne na wysokie temperatury

Do 250 °C

Czujniki pojemnościowe Balluff odporne na wysokie temperatury Również w zakresie wysokich temperatur firma Balluff oferuje szczególną jakość pomiarów pojemnościowych. Nasze odporne na wysokie temperatury czujniki pojemnościowe doskonale nadają się do ustalania poziomu materiałów ciekłych, materiałów w formie past i proszków w zakresie temperatur do 250 °C. Aby przetrwać w tak ekstremalnych warunkach, obudowy czujników odpornych na wysokie temperatury wykonane są ze stali nierdzewnej a głowice czujników z PTFE. Ponadto czujniki wykorzystywane są z użyciem specjalnego przewodu czujnikowego Triax oraz oddzielnego wzmacniacza.

Czujniki pojemnościowe odporne na wysokie temperatury

  • dla zakresu temperatur do 250 °C
  • przeznaczone do ustalania poziomu np. granulatów w suszarkach (przemysł tworzyw sztucznych)
    oraz do detekcji obiektów złożonych z gorących materiałów w szczękach mocujących