Czujniki optoelektroniczne mini

Najmniejsze spośród małych

Optoelektroniczne czujniki miniaturoweOptoelektroniczne czujniki miniaturowe są pożądane tam, gdzie jest szczególnie mało miejsca albo ze względu na wysokie prędkości możliwe jest tylko zastosowanie czujników o niewielkiej masie. Dlatego świetnie spisują się w bardzo dynamicznych aplikacjach jak np. ramiona robotów, bo właśnie tutaj wymagane są elementy o niewielkiej masie, zajmujące mało miejsca a mimo to wyróżniające się najwyższą precyzją przełączania.

W wersji metalowej czujniki miniaturowe dostępne są jako czujniki świetlne, fotokomórki refleksyjne i fotokomórki jednokierunkowe w obudowie cylindrycznej 08M lub sześciennej o długości krawędzi 8 mm. Mając na stałe ustawiony zasięg i odległość sondowania, przekonują prostą obsługa. Dzięki swojej dużej wszechstronności te małe, wytrzymałe czujniki optyczne są bardzo ekonomiczne.

W wersji z tworzywa sztucznego (20,6 x 12,5 x 7,6 mm) dostępna jest kompletna seria, złożona z czujników świetlnych, fotokomórek refleksyjnych, fotokomórek jednokierunkowych oraz czujników świetlnych z maskowaniem tła. Metalowe tulejki w środku umożliwiają bezpieczny i prosty montaż. Ich przypominająca laser, widoczna plamka świetlna umożliwia precyzyjną detekcję drobnych elementów. A bezkonkurencyjny zasięg do 1,2 m oraz szybkie czasy reakcji gwarantują optymalne zastosowanie.

Zalety

  • większa efektywność dzięki prostej obsłudze
  • duża swoboda konstrukcyjna dzięki różnorodnym kształtom
  • wysoka dokładność procesowa dzięki przemyślanej technologii laserowej lub technologii Pinpoint

Niezawodna detekcja drobnych elementów za pomocą laserowych fotokomórek jednokierunkowych BOS Q08M