Czujniki światłowodowe

Brak miejsca? Brak alternatywy!

Czujniki światłowodowe BalluffJeśli nie ma miejsca na nieciągły czujnik optyczny, rozwiązaniem może być światłowód. Jeśli nie ma żadnych szczególnych wymogów pod względem wytrzymałości, wysokich temperatur otoczenia czy odporności na czynniki chemiczne, właściwym wyborem będą światłowody z tworzyw sztucznych. Do wyboru jest szeroka oferta specjalnych urządzeń podstawowych o różnej wydajności i różnych funkcjach. Od prostych wersji z potencjometrem aż po urządzenia High-End z wyświetlaczem. Jeśli wymagane są szczególne aplikacje jak na przykład praca w wysokich temperaturach, wówczas zastosowane mogą zostać specjalne włókna szklane w metalowym płaszczu.

Zastosowania

  • detekcja drobnych elementów
  • możliwość stosowania w ciasnych warunkach montażowych
  • kontrola właściwości części
  • zadania z zakresu zliczania (np. liczenie kropli)
  • dokładne pozycjonowanie części
  • technika montażu i manipulowania przedmiotami
  • robotyka

Kontrola obecności za pomocą czujników światłowodowych