Krata świetlna

Wszystko pod kontrolą

Krata świetlna BalluffKraty świetlne występują w różnych wysokościach pola pomiarowego oraz w wersjach o dużym i małym zasięgu. Dzięki temu istnieje możliwość niezawodnej detekcji szerokich i bardzo dużych obiektów. Ponadto nasze kraty świetlne dostępne są w wersji z niską lub wysoką rozdzielczością. Aby móc bezpośrednio podać wysokość lub szerokość obiektu, system wyposażony jest w analogowe wyjście napięcia. Dodatkowe wyjście przełączne wskazuje, czy w strefie kontrolnej znajduje się jakiś obiekt. Dzięki obecności w komplecie kątownika mocującego kraty świetlne montuje się łatwo i szybko. Tak samo jak montaż również ustawienie jest proste dla użytkownika.

Właściwości

  • proste podłączenie
  • instalacja prosta w montażu
  • natychmiastowa gotowość do użytku
  • brak uciążliwej parametryzacji
  • zasięg od 150 mm do 2,1 m
  • wysokości pola pomiarowego: 100, 150, 300 mm
  • wyjście analogowe

Aplikacje

  • liczenie części
  • pomiar wysokości i kontrola wysokości
  • kontrola obecności
  • kontrola zwisu i pozycji
  • kontrola palet
  • kontrola taśmy
  • kontrola pozycji i materiału

Precyzyjna detekcja obiektów za pomocą krat świetlnych

Krata świetlna Balluff w zastosowaniu

Produkty

Krata świetlna