Fotokomórki ramowe

Dynamiczna detekcja części

Fotokomórki ramowe BalluffFotokomórki ramowe mają wiele równoległych promieni świetlnych. Dzięki takiemu ich rozmieszczeniu możliwe jest nie tylko punktowe wykrywanie obiektów, lecz również w pewnym obszarze (oknie). Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu optyki w każdym miejscu ramy zagwarantowana jest stała,wysoka rozdzielczość. Nasze fotokomórki ramowe pracują dynamicznie, to znaczy, części wykrywane są w aktywnej strefie tylko wtedy, gdy są w ruchu.

Właściwości

  • stała, wysoka rozdzielczość
  • dynamiczna metoda prac: wykrywane są tylko obiekty w ruchu, szyby doprowadzające itd. nie mają wpływu na pomiar
  • detekcja drobnych części o wielkości do 0,8 mm
  • regulowana długość sygnału wyjściowego
  • regulowana czułość
  • trzy wielkości ramy
  • Standardowy łącznik wtykowy M8

Zastosowania

  • pneumatyczny transport drobnych elementów
  • kontrola przerwania nici
  • kontrola wyrzucania
  • liczenie/separacja części

Fotokomórki ramowe przy liczeniu części

Fotokomórki ramowe Balluff w zastosowaniu

Produkty

Fotokomórki ramowe