Czujnik luminescencji

Sprawiają, że niewidoczne staje się widoczne

Czujniki luminescencji Balluff Tam gdzie istnieje konieczność wykrywania oznaczeń niewidocznych dla ludzkiego oka, niezastąpione są czujniki luminescencji, które rozpoznają każdy rodzaj materiałów fluorescencyjnych, również słabo widocznych oznaczeń.

Ustawienie

Po zaledwie jednym naciśnięciu na przycisk wykrywane są oznaczenia o luminescencji wyższej od tła. W standardowym ustawieniu czujnik pracuje w układzie "na jasno". Aby uzyskać niezawodne rezultaty przy niewielkich różnicach pomiędzy tłem a oznaczeniem można dokonać regulacji precyzyjnej. Można tu dowolnie wybierać rodzaj przełączania.

Właściwości

W zależności od typu urządzenia czujniki luminescencji Balluff rozpoznają oznaczenia na dowolnych powierzchniach lub dowolnym tle. Poza tym istnieje możliwość wyboru czujników luminescencji z różnymi źródłami światła. W przypadku czujników z UV zewnętrzne lampy nie są już konieczne. Ponadto możliwe jest dalsze zwiększenie zasięgu sondowania za pomocą dodatkowych obiektywów. A przy zastosowaniu diody High-Power-UV można uzyskać duży zasięg oraz poradzić sobie w ciasnych warunkach montażowych, stosując adaptacyjne światłowody.

Zastosowania

  • Zadania w logistyce (oznaczanie, selekcja)
  • Zadania w procesach produkcyjnych (prowadzenie, nadzór, sortowanie)
  • Pakowarki (kontrola przy przycinaniu, zginaniu)
  • Przemysł ceramiczny (np. pozycjonowanie elementów)
  • Przemysł drzewny (np. kontrola paska kleju)
  • Przemysł farmaceutyczny (zadania kontrolne w procesie produkcyjnym)
  • Przemysł tekstylny (np. prowadzenie krojenia)
  • Przemysł spożywczy

Właściwe pozycjonowanie butelek przed przepakowaniem

Właściwe pozycjonowanie butelek przed przepakowaniem