Koncentratory czujników/elementów wykonawczych z IO-Link

Prosta instalacja, efektywna parametryzacja i obszerna diagnostyka

Koncentratory czujników Balluff z IO-Link nadzwyczaj efektywnie uzupełniają instalację maszyn. Nawet 16 standardowych czujników można podłączyć szybko, wygodnie i bezpiecznie. Każde wejście można przy tym skonfigurować za pomocą zestawu parametrów jako rozwierne lub zwierne. To zapewnia dużą elastyczność, gdyż w prosty sposób podłączane mogą być również antywalentne czujniki DESINA. Za pośrednictwem standardowego 3-żyłowego przewodu pełen obraz procesu dostarczany jest w zaledwie 2 ms.

Koncentratory elementów wykonawczych IO-Link spełniają wymogi "pasywnego bezpieczeństwa" dla bezpiecznego odłączania wyjść zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG, EN 954-1 kategoria 3, EN 13849-1, EN 62061 SIL2. Blok WE/WY podzielony jest na dwa izolowane galwanicznie segmenty, dzięki czemu za pomocą jednego modułu można zrealizować dwa oddzielne załączanie obwody bezpieczeństwa.

Za pomocą analogowego koncentratora czujników możliwy jest również wybór pomiędzy dwoma dalszymi wariantami interfejsu natężenia i napięcia, dzięki czemu bez problemu podłączane mogą być również analogowe czujniki nie obsługujące IO-Link. Istnieje możliwość korzystania z czterech analogowych kanałów, uzupełnianych przez cztery dalsze podwójnie obsadzone cyfrowe standardowe porty wejściowe według IEC 61131 i pracujących z rozdzielczością 10 bitów.

Konfigurowane koncentratory czujników/urządzeń wykonawczych zapewniają maksymalną elastyczność. Zestawy parametrów pozwalają na oddzielne wykorzystywanie każdego portu jako wejścia lub wyjścia. Aby zwiększyć moc wyjściową, istnieje możliwość zastosowania modułów z dodatkowym zasilaniem.

Koncentratory IO-Link

Wersje

Koncentratory czujników Balluff z IO-Link dostępne są w wersji z tworzywa sztucznego i metalu w stopniu ochrony IP 67 oraz w wariancie IP-20 . Metalowe koncentratory czujników umieszczone są w całkowicie zalanej obudowie, dzięki czemu są niewrażliwe na uderzenia czy żrące ciecze. Przeznaczone są do rozszerzonego zakresu temperaturowego do 70 °C i użytku w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. A jeśli potrzebujesz przydatnych funkcji np. do identyfikacji narzędzi, otrzymasz koncentratory czujników również z wbudowaną możliwością kodowania.

Wszystkie koncentratory czujników są łatwe w instalacji i proste w konserwacji, gdyż duże, jasne diody LED wyraźnie wskazują stan urządzeń. Kontrola poszczególnych kanałów w zależności od portów wykrywa zwarcia oraz przeciążenia portu i zapewnia wysoki stopień selektywnej diagnostyki, która jest dla urządzeń z tymi funkcjami czymś wyjątkowym.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj