Jeszcze większa efektywność w intralogistyce

Przemysłowy system RFID: Ferroident – sprawny również na metalu

861779 G 22 01

W celu zapewnienia optymalnego przepływu materiałów

Ze względu na coraz bardziej kompleksowe procesy produkcyjne i rosnącą różnorodność części, wewnątrzzakładowy przepływ materiałów może wypaść z rytmu. Aby temu zapobiec, można połączyć przepływ towarów i danych z przemysłowym systemem RFID, tak aby zapewniony był bezproblemowy przebieg.

Możliwość śledzenia wszystkich danych

Przemysłowe systemy Balluff RFID BIS M zapisują bezdotykowo cały proces produkcji wszystkich partii i pozwalają na śledzenie wszystkich danych. Dzięki temu wiesz na przykład całkiem dokładnie, jakie materiały i gdzie zostały wykorzystane, jakie numery seryjne zostały zastosowane i jakie maszyny zostały przy tym użyte. To oznacza duże
bezpieczeństwo w zarządzaniu typu Supply-Chain, gdyż łańcuch dostaw
i produkcji staje się dzięki przemysłowym systemom RFID całkowicie przejrzysty.

Najwyższe bezpieczeństwo produkcji w każdym otoczeniu

Jeśli stosuje się Balluff Ferroident, wahania jakościowe nie mają prawa się pojawiać. Błędy są konsekwentnie eliminowane, gdyż są natychmiast rozpoznawane a dana część jest zwracana, korygowana lub wyodrębniana. I to całkowicie samodzielnie, gdyż przemysłowe systemy RFID BIS M same sterują procesami.

Wydajny Ferroident zapewnia optymalne bezpieczeństwo produkcji: niezależnie od materiału i zawartości podłoża. Nie tylko w wodzie, oleju czy pyle, lecz także na metalu.

861779 300x

Niezależnie od zawartości absolutnie niezawodne dla

  • metali (aluminium, stal nierdzewna ...)
  • tworzyw sztucznych (PCW, teflon ...)
  • cieczy (woda, oleje ...)
  • materiałów naturalnych (drewno, kauczuk ...)

W każdym otoczeniu – również na metalu

  • bezdotykowe i wytrzymałe
  • małe i wydajne
  • duża odległość zapisu/odczytu
  • dowolna liczba ponownych zapisów
  • elastyczna, szybka komunikacja

Ferroident nadaje się do wszelkich warunków przemysłowych. Jego nieograniczone cykle zapisu/odczytu zapewniają nieograniczoną, szybką komunikację. Istnieje przy tym możliwość zintegrowania tego niewielkiego ale silnego pakietu o częstotliwości 13,56 MHZ i dużym zasięgu ze wszystkimi rodzajami sterowania.


Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj