Sprawdza się w każdym otoczeniu

Czytnik CC-Link-HF

Przemysłowy system RFID firmy Balluff zawiera czytnik wysokiej częstotliwości specjalnie przygotowany do CC-Link, wiodącego w Azji protokołu fieldbus, który zapewnia szybką i sprawną komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami sieci. Dzięki zgodności z normą ISO 15693 i 14443 oraz dozwolonej na całym świecie częstotliwości 13,56 MHz, system może być wykorzystywany wszędzie.

Teraz bezpośrednio poza szafą sterowniczą

Czytnik HF BIS M-699 o częstotliwości 13,56 MHz może być wykorzystywany bezpośrednio poza szafą sterowniczą. Wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie wytrzymałe kontrolery łączone są bezpośrednio z CC-Link. Różnorodność specjalnych nośników danych, zoptymalizowanych np. do montażu w metalu, do temperatur do 200 °C lub do maksymalnej odległości, otwiera zakresy zastosowania w prawie wszystkich dziedzinach przemysłu.

Zalety

  • uniwersalność zastosowania dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i anten
  • do dwóch anten na każdy czytnik
  • sprawdzona jakość z certyfikatem CC-Link
  • Oszczędzasz czas dzięki okablowaniu opartemu na wtykach, łatwej do przykręcenia, wytrzymałej obudowie i uruchomieniu za pomocą gotowych modułów funkcyjnych. Funkcja diagnostyczna zmniejsza ponadto Twoje nakłady.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj