Nośnik danych HF o częstotliwości 13,56 MHz do wysokich temperatur

200 °C z użyciem nośników danych BIS-M

Jeśli istnieje potrzeba wykorzystania RFID na liniach lakierniczych lub procesach produkcyjnych przy wysokich temperaturach, konieczne jest zastosowanie wytrzymałych nośników danych wysokiej częstotliwości.

Najlepszym wyborem będzie wydajny nośnik danych o wysokiej częstotliwości BIS M-107. Sprawdził się on wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka transmisja danych w trudnych warunkach i duża odległość zapisu/odczytu.

Zapisuje on bezdotykowo wszystkie dane, pozwalając w ten sposób na ich śledzenie. Jego nieograniczone cykle zapisu/odczytu zapewniają elastyczną i szybką komunikację również przy dużych ilościach danych. Ten nie podlegający zużyciu system można przy tym wbudować we wszystkie sterowania.

Zalety

  • 200 °C
  • testowany przez 1000 godzin (ciągła temperatura)
  • typowa odległość zapisu/odczytu 30 mm
  • wytrzymała obudowa
  • montaż na metalu z podkładką odporną na wysokie temperatury, pełniącą funkcję elementu dystansowego
  • ISO 15693
  • 112 bajtów pojemności pamięci

Nośnik danych wysokiej częstotliwości BIS M do wysokich temperatur w zastosowaniu