Bezpośrednia identyfikacja

Czytnik do sterowania Mitsubishi

Czytnik HF BIS M-688-001 o częstotliwości 13,56 MHz skonstruowany został specjalnie z myślą o integracji w serii MELSEC-Q marki Mitsubishi. Do 2-kanałowej karty można podłączać wszystkie głowice zapisu/odczytu serii BIS M. Dzięki dużej różnorodności wariantów dla każdej aplikacji znajdzie się odpowiednia konfiguracja.

Seria MELSEC-Q pozwala użytkownikowi na dobranie najlepszej kombinacji z modułów CPU i modułów komunikacyjnych, specjalnych lub modułów WE/WY dla każdej aplikacji. Rezultatem są dobrze dopasowane systemy zapewniające maksymalną elastyczność. Dzięki RFID procesy stają bardziej przejrzyste i efektywne.

Zalety

  • proste uruchomienie z bezpłatnymi modułami funkcyjnymi
  • bezpośrednia integracja w sterowaniu eliminuje decentralne okablowanie
  • wskazanie funkcji bezpośrednio na zaciskach
  • stopień ochrony IP 40

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj