Kompaktowy system RFID 13,56 MHz z interfejsem IO-Link

Więcej czasu na prawdziwe wyzwania

Przemysłowe systemy RFID 13,56 MHz przekonują swoją kompaktową konstrukcją i prostym uruchomieniem.
Dzięki swojej częstotliwości systemy te pracują według standardów ISO15693/14443 a więc są doskonale przygotowane na zadania w nowoczesnych liniach produkcyjnych.

Zakresy zastosowania

Szczególnie tam, gdzie za pomocą niewielkiej ilości danych zaprotokołowane zostać muszą przy niewielkich kosztach na przykład postęp produkcji, numer partii czy dane dotyczące jakości. W systemach transportowych lub aplikacjach do palet systemy RFID 13,56 MHz z interfejsem IO-Link pokazują swoje mocne strony.

Zalety

  • elastyczność w zastosowaniu
  • do czterech głowic zapisu/odczytu na jednym urządzeniu IO-Link-Master
  • różne formy konstrukcyjne dla najróżniejszych wymogów aplikacji
  • szybki zwrot inwestycji dzięki atrakcyjnym cenom

Potencjał oszczędności czasu dzięki:

  • jednolitemu okablowaniu różnych komponentów
  • prostej integracji systemu RFID z IO-Link
  • szybkiemu uruchomieniu za pomocą modułu funkcyjnego i funkcji diagnostycznej