Silny pakiet wysokich częstotliwości zapewnia przejrzystość

Antena HF BIS M-350

Jednym z wyzwań w intralogistyce jest transport ciągle zmieniających się materiałów. Mimo tej zmiany wymagany jest bezproblemowy przebieg pracy z przejrzystymi procesami. Czasem jest to niełatwe dla systemów RFID, gdyż metaliczne podłoża lub ciecze, ale również zanieczyszczenie wystawiają je na poważną próbę. Nie dotyczy to jednak anteny HF BIS M-350. gdyż takie trudności pokonuje ona wraz ze swoimi zoptymalizowanymi nośnikami danych z dziecinną łatwością, całkowicie zapewniając maksymalną przejrzystość. Wszystkie dane mogą być więc w każdej chwili prześledzone.

Zakresy zastosowania

Wszędzie tam, gdzie nośniki danych mocowane są bezpośrednio na metalu lub materiał w bezpośrednim otoczeniu – jak np. w transporcie w skrzyniach – nie może być wcześniej dokładnie określony, wyraźne stają się zalety anteny HF BIS M-350. gdyż BIS M maskują po prostu różne materiały, przez co woda, olej, pył czy metal nie są w stanie im przeszkodzić.

Zalety

  • Odległości do 130 mm pozwalają na elastyczność – i to niezależnie od podłoża
  • Nośniki danych FRAM zapewniają prawie nieograniczone cykle zapisu/odczytu.
  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki zgodności z ISO 15693.
  • Wskaźniki stanu bezpośrednio na obudowie anteny ułatwiają codzienną pracę.
  • Wytrzymałe obudowy zapewniają niezawodne zastosowane w trudnych warunkach.
  • 100 %-towa jakość RFID oznacza niezawodność.

Antena HF BIS M-350 w zastosowaniu