Przemysłowe systemy RFID BIS

Pięć systemów zapewnia różnorodne możliwości zastosowania

Właściwe dane we właściwym czasie i na właściwym miejscu

Przemysłowe systemy RFID są doskonałym wyposażeniem dla tych, którzy potrzebują do identyfikacji przemysłowej funkcji zapisu i odczytu i chcą przetwarzać ogromne ilości danych. Gwarantują one aktualność danych w każdym pojedynczym segmencie procesu. I to bez konieczności bezpośredniej widoczności. Są przy tym absolutnie niezawodne również na duże odległości i w bardzo dynamicznych zastosowaniach.
Przemysłowe systemy Balluff RFID zapewniają wygodny, bezdotykowy przesył danych. Są szybkie, wytrzymałe i nadają się do wszelkich warunków przemysłowych. Mimo swojej wysokiej sprawności są poza tym niedrogie.

Zakres zastosowań

Przemysłowe systemy Balluff RFID to pięć różnych systemów z różnorodnymi komponentami do szerokiego spektrum zastosowań, bo aby rozwiązywać tak różne aplikacje jak ochrona przed plagiatem, zarządzanie narzędziami, kontrola dostępu czy śledzenie towarów, dobrze jest mieć różne możliwości.

Przegląd poszczególnych systemów

  • BIS C o dużej różnorodności wariantów wyróżnia się szerokim zakresem zastosowań.
    Jest bardzo wydajny i uniwersalny przy niezawodnej identyfikacji narzędzi w centrach obróbki, w których stosowane są duże ilości środków chłodniczych i smarnych
    lub przy sterylizacji w wysokich temperaturach w autoklawach.
  • Niedrogi BIS L zalecany jest dla logistyki i linii montażowych
  • BIS M umożliwia superszybką transmisję danych oraz dużą odległość zapisu/odczytu. Doskonale sprawdził się w intralogistyce, przy kontrolach dostępu lub przy ochronie przed plagiatem
  • BIS S przeznaczony jest do sterowania montażu i produkcji przy dużych ilościach danych.
  • BIS U znajduje optymalne zastosowanie w bardzo dynamicznych aplikacjach. Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przy dużych odległościach

Komponenty

Przemysłowe systemy Balluff RFID składają się z nośnika danych, głowicy zapisu lub głowicy zapisu/odczytu oraz czytnika. Na nośniku danych następuje zapis i odczyt danych. Ilość danych i cykle zapisu/odczytu zależą przy tym od medium na jakim odbywa się zapis. Nośniki danych pobierają potrzebną im energię z jednostki zapisu/odczytu. Baterie nie są więc potrzebne. Elektronika i antena są wbudowane w nośnik. Ich moc i częstotliwość określają zasięg.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj