Przetworniki położenia Micropulse Pro-Compact z systemem zabezpieczenia przewodów

System sygnalizacji zwrotnej z siłownika do wietrznych i niekorzystnych warunków pogodowych

Przetworniki położenia Micropulse Pro-Compact z systemem zabezpieczenia przewodówTam gdzie istnieje konieczność absolutnie precyzyjnego pomiaru w ekstremalnych warunkach na zewnątrz, podstawowym wyborem jest całkowicie spawany, czujnik Micropulse ProCompact. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, w stopniu ochrony IP 68 spełnia z dodatkowym systemem zabezpieczenia przewodów stopień IP 69K, doskonale nadając się dzięki temu do wietrznych i niekorzystnych warunków pogodowych. Dalsze kroki, jak oddzielna obudowa, warstwa farby ochronnej, specjalne połączenia gwintowe lub przewody nie są już konieczne.

Bezdotykowa zasada działania systemów gwarantuje brak zużycia i prawie nieograniczoną żywotność. Bardzo precyzyjny sygnał wyjściowy dostępny jest dla sterowania na różnych złączach jako sygnał absolutny. 

Zalety

  • do ekstremalnych warunków otoczenia 
  • wysoka niezawodność i precyzja

Obszary zastosowania

  • śluzy
  • elektrownie rzeczne
  • duże zawory z napędem hydraulicznym
  • prowadzenie rynien refleksyjnych w elektrowniach termosolarnych
  • pogłębiarki
  • tory kolejowe
  • maszyny do zbioru drewna
  • elektrownie wodne
  • maszyny budowlane
  • kombajny

Niezawodne w ekstremalnych warunkach