Przetwornik położenia Micropulse triple

Przetwornik położenia „trzy w jednym“!

Przetwornik położenia Micropulse tripleW wymagających zastosowaniach jak elektrownie, napędy okrętowe lub technologia wychylnego pudła pociągów stawiane są wysokie wymogi bezpieczeństwa i dyspozycyjności. Balluff dostarcza dla tego zakresu przetworniki położenia, które zbudowane są z potrójną redundancją, aby zapewnić wzajemną kontrolę i w razie potrzeby mieć kanał rezerwowy.

Bezpieczeństwo dzięki redundancji

W potrójnie redundantnym czujniku położenia umieszczone są trzy odcinki pomiarowe obok siebie przesunięte o 120° we wspólnej rurce ochronnej, po której prowadzony jest czujnik położenia. Jego magnesy działają równocześnie na wszystkie trzy odcinki pomiarowe.  Ocena trzech pozycji odbywa się przez trzy całkowicie oddzielne i niezależne od siebie układy elektroniczne w tej samej obudowie. To zapewnia bezpieczeństwo dla wymagających zastosowań.

Przetwornik położenia „trzy w jednym“!

  • podwójnie lub potrójnie redundantny system do pomiaru położenia dla zwiększonych wymogów bezpieczeństwa
  • Przetwornik położenia zawiera w zależności od wariantu dwa lub trzy kompletnie oddzielne systemy do pomiaru położenia
  • Start/Stop lub złącza analogowe
  • zwarta forma konstrukcyjna
  • maks. długość znamionowa 1000 mm

Dostępne warianty wyjść

  • analogowe 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • złącze impulsowe P

BTL triple – potrójne bezpieczeństwo

Triple BTL - potrójne bezpieczeństwo