Odporne na wysokie ciśnienia do 1000 bar przetworniki położenia Micropulse CD

Sprawiają, że siłowniki do dużych obciążeń mają lżej

BTL7 CD 240x130Przetworniki położenia Micropulse CD dbają o to, aby ekstremalne obciążenia przemieszczane były w sposób kontrolowany i precyzyjny. Opierają się na sprawdzonej magnetostryktywnej technologii do pomiaru położenia. Dzięki swojej absolutnej i bezdotykowej zasadzie działania nadają się do niezawodnego, bardzo dokładnego i dynamicznego pomiaru pozycji tłoka w siłownikach hydraulicznych. Specjalna konstrukcja kołnierza i rurki ochronnej oraz bardzo stabilny materiał ze stali nierdzewnej predestynują przetworniki położenia Micropulse CD do montażu w systemach sygnalizacji zwrotnej w siłownikach wysokiego ciśnienia i siłownikach do dużych obciążeń.

Właściwości

  • do montażu w strefach ciśnieniowych do 1000 bar 
  • Długości pomiarowe 25...2000 mm 
  • Rozdzielczość do 1 µm 
  • Stopień ochrony IP 67/68
  • Zakres temperatur –40...+85 °C 
  • Strefa ochrony przeciwwybuchowej 2, klasa ochrony przeciwzapłonowej„nA“ 
  • Warianty wtyczek i przewodów 
  • Technologia wielomagnesowa

Siłowniki do dużych obciążeń podnoszą element mostu na poziom drogi


Zastosowanie

Konstrukcje budowlane i statyka

  • Aktywne podpieranie ścian 
  • Przesuwanie i podnoszenie mostów 
  • Niwelacja budowli 
  • Platformy wiertnicze 
  • Budowa tuneli

Przemysł

  • Pompy i zagęszczanie 
  • Prasy kuźnicze 
  • Technologia wind i podnośników

Siłowniki do dużych obciążeń podnoszą element mostu na poziom drogi