Indukcyjne czujniki odległości

Miniaturowe formy konstrukcyjne o maksymalnej sprawności

minis BAWIndukcyjne czujniki miniaturowe przeznaczone są do odczytu pozycji w ciasnych warunkach przestrzennych. I doskonale nadają się do kompaktowych podzespołów jak jednostki liniowe, zawory i elementy wykonawcze, gdyż pozwalają na całkowitą integrację przy montażu. Dzięki swojej całkowitej integracji są optymalnym rozwiązaniem dla aplikacji o wysokiej dynamice, gdyż ich niewielka masa (zaledwie 0,7 g) umożliwia w aplikacjach ekstremalnie wysokie przyspieszenia np. w zastosowaniu Pick-and-Place.

 

 

Analogowe czujniki odległości BAW w zastosowaniu

G P BAW 0001 01 01

Prosta instalacja i integracja. Przy długości obudowy zaledwie 6 mm w czujnik wbudowana jest kompletna elektronika, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania zewnętrznego wzmacniacza.