Indukcyjne czujniki odległości z wyjściem cyfrowym

Analogowy pomiar, cyfrowe wyjście

wyjście cyfrowe BAWIndukcyjne czujniki odległości podają na wyjściu sygnał proporcjonalny do odległości powierzchni tłumiącej. W wielu aplikacjach istnieje potrzeba dodatkowego wytwarzania sygnału przełączającego w określonych punktach charakterystyki wyjściowej. Za pomocą tych sygnałów przełączających rozpoznaje się, kiedy osiągnięta została określona pozycja np. odległość do elementu maszyny. W przeszłości konieczny był do tego dodatkowy zewnętrzny analogowy przyrząd sterujący. Ten podzespół nie jest już dziś konieczny, gdyż firma Balluff skonstruowała analogowy czujnik położenia z trzema zintegrowanymi progami przełączania. Te progi przełączania są programowalne i dostępne każdorazowo na jednym wyjściu jako sygnał przełączający.

Analogowy pomiar, cyfrowe wyjście

wyjście cyfrowe BAW appl

Dwa w jednym – czujnik i analogowy przyrząd sterujący

Zamiast montować dwa urządzenia, wystarcza instalacja jednego jedynego czujnika. Poprzez zaprogramowanie wyjść przełączających za pomocą przewodu sterującego można je ustawić również wówczas, gdy czujnik zamontowany jest w trudno dostępnych miejscach.