P111

Moduł Profibus do niedrogiej integracji przetworników położenia Micropulse

Moduły Profibus P111 przeznaczone są do podłączenia przetworników położenia Micropulse, wytrzymałych, uniwersalnych systemów do pomiaru położenia w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dzięki swojej wytrzymałej metalowej obudowie moduły Profibus P111 do podłączania przetworników położenia Micropulse spełniają najwyższe wymogi mechaniczne i doskonale nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. Podzespoły te posiadają cztery niezależne od siebie porty dla przetworników położenia Micropulse BTL. Maksymalnie można wykorzystywać 16 czujników położenia na każdym porcie BTL. Maksymalna długość znamionowa wynosi przy tym 7500 mm. W zależności od wersji można obsadzić cztery dalsze porty za pomocą czujników cyfrowych lub analogowych.

Przez połączenie przetwornika położenia Micropulse BTL i modułów Profibus P111 osiągniesz optymalną funkcjonalność i najwyższą efektywność kosztów przy integracji z fieldbus.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj