Czujnik do siłowników z wpustem trapezowym i prowadnicą trapezową

Doskonałe zamocowanie – przemyślana koncepcja kątownika mocującego

Do wpustu trapezowego Balluff skonstruował magnetyczne czujniki do siłowników, które montowane na siłowniku są za pomocą kątowników mocujących. Ponadto obecne są warianty, które bez kątownika mocującego pasują do siłowników z wpustem trapezowym 60 i 90°.

Sprawdzona elektronika z bogatej oferty magnetycznych czujników do siłowników

  • przemyślana koncepcja kątownika mocującego do większości typów siłowników z wpustem trapezowym lub prowadnicą trapezową
  • możliwość zastosowania do siłowników i chwytaków z silnymi lub słabymi magnesami
  • bezdotykowe i nie podlegające zużyciu ustalanie pozycji tłoka przez ścinki siłownika
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • mała histereza
  • precyzyjny punkt przełączania

Montaż na siłownikach z prowadnicą trapezową lub wpustem trapezowym odbywa się za pomocą kątowników mocujących

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj