Czujniki do siłowników z metalu odporne na wysokie temperatury

Uniwersalne czujniki do stref wymagających spawania

Seria odpornych na spawanie czujników do siłowników przeznaczona do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Dzięki swojej metalowej obudowie są odporne na odpryski spawalnicze. Prąd spawalniczy do 25 kA nie wpływa negatywnie na działanie czujnika, gdyż stan wyjścia czujnika jest zapisywany w trakcie spawania prądem zmiennym.

Właściwości

  • odporność na temperatury do 105 °C
  • niezawodne rozpoznawanie pozycji również przy wysokich temperaturach

Zalety

  • niezawodne przełączanie
  • bezdotykowe i nie podlegające zużyciu ustalanie pozycji tłoka przez ścinki siłownika
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • mała histereza
  • precyzyjny punkt przełączania

Czujniki do siłowników do stref wymagających spawania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj