Przełączniki jedno- i wielopozycyjne odporne na bardzo wysokie temperatury

Pozostają chłodne, nawet kiedy robi się gorąco

Odporne na bardzo wysokie temperatury przełączniki jedno- i wielopozycyjne przeznaczoneOdporne na bardzo wysokie temperatury przełączniki jedno- i wielopozycyjne przeznaczone są do temperatur do 180 °C. Wymagają niewiele miejsca i mają masywną obudowę z odlewu ciśnieniowego. Dlatego są optymalnym rozwiązaniem do trudnych warunków w dziedzinie konstrukcji form , w przemyśle tworzyw sztucznych i przemyśle stalowym.

Właściwości

  • wytrzymała obudowa
  • niezawodne przełączanie
  • -5...180 °C
  • IP 67
Przełączniki jedno- i wielopozycyjne odporne na bardzo wysokie temperatury