Czujniki magnetyczne dużego zasięgu

Miniaturowa obudowa o maksymalnej sprawności

Czujniki magnetyczne dużego zasięguCylindryczne czujniki magnetyczne wyróżniają się małymi, bardzo zwartymi obudowami. Zoptymalizowane magnesy do odczytu pozycji z cylindrycznymi czujnikami magnetycznymi umożliwiają bardzo wysokie odległości przełączania.

Konkretnie oznacza to, że za pomocą czujnika, który ma średnicę 6,5 mm, można bezdotykowo odczytywać pozycje, oddalone o nawet 90 mm.

Czujniki te nadają się przy tym całkowicie do zastosowań przemysłowych i są niewrażliwe na zanieczyszczenia. Ponieważ pola magnetyczne przenikają przez wiele materiałów nie podlegających magnetyzacji, pozycje mogą być odczytywane również przez ścianki zbiorników czy rur. Możliwa jest również detekcja kodowania za pomocą magnesów.

Zalety

  • bezdotykowy odczyt pozycji na odległość do 90 mm
  • rozpoznawanie obiektów przez materiały nie podlegające magnetyzacji
  • optymalne warunki montażowe dzięki niewielkim czujnikom i małym magnesom
  • doskonały stosunek jakości do ceny

Czujniki magnetyczne dużego zasięgu w zastosowaniu


Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj