Optoelektroniczne czujniki odległości z interfejsem IO-Link

Precyzja i efektywność w jednym

Optoelektroniczne czujniki odległości z interfejsem IO-Link mają wytrzymałą, metalową obudowę i zakres roboczy do 6 m. Ustalona odległość przesyłana jest przez interfejs IO-Link. Ponadto w trybie IO-Link oba punkty przełączania mogą być komfortowo ustawiane przez sterowanie, laser wyłączony a klawisze zablokowane. Dzięki zasadzie pomiaru długości biegu światła możliwe jest uzyskanie większego zasięgu niż w przypadku czujników z metodą triangulacji czy energetycznych czujników świetlnych. Ustawienie czujników odbywa się za pomocą dwóch przycisków programowania.

Ta innowacyjna technologia czujników z wieloma wariantami przełączania wyjść stosowana jest w aplikacjach, w których tradycyjne metody natrafiają na granice technologiczne lub ekonomiczne. Na przykład przy rozpoznawaniu małych obiektów na duże odległości, przy zastosowaniu w trudnych warunkach, np. gdy istnieje potrzeba sondowania "z zewnątrz" w procesach o bardzo wysokich temperaturach lub w komorach robotów.

Optoelektroniczne czujniki odległości BOD w zastosowaniu

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj