Czujniki wizyjne BVS-E Infrarot

Światło niewidzialne, w celu zapewnienia jeszcze większej niezawodności

Zmienne „oświetlenie otoczenia“ może niekorzystnie wpływać na niezawodność działania popularnych czujników wizyjnych. Poza tym pulsujące światło często przeszkadza pracownikom i obsłudze technicznej.

Odciążenie dla pracowników obsługi

Dzięki zastosowaniu czujników wizyjnych na podczerwień można uniknąć obu problemów,
gdyż światło podczerwone nowych czujników BVS-E Infrarot jest niewidzialne dla ludzi, dzięki czemu ich impulsy świetlne nie przeszkadzają pracownikom obsługi.

Światło otoczenia jest odfiltrowywane

Czujnik BVS-E Infrarot zapewnia wysoką jakość kontroli wszystkich obiektów. Filtr światła wbudowany w niego na stałe zapobiega niekorzystnemu wpływowi widzialnego światła otoczenia na rezultat odczytu. Dzięki temu BVS-E Infrarot zapewnia wyższe bezpieczeństwo procesowe.

Różne wersje dla indywidualnych wymogów

Różne wersje optyki i warianty modelowe Standard, Ident i Advanced umożliwią Ci wybór właściwego typu dla Twojej aplikacji.

Prosty montaż

Wszystkie wersje wyposażone są w przeznaczoną do warunków przemysłowych, bardzo zwartą obudowę, umożliwiającą prosty i uniwersalny montaż.

Właściwości i zalety

  • światło niewidzialne, nie przeszkadzające obsłudze
  • wbudowany filtr światła, zapewniający wysokie bezpieczeństwo procesowe
  • bezpieczne dla wzroku, z certyfikatem CE (EN 62471:2008): najlepsza ochrona pracowników
  • natężenie światła wyższe o 10 % niż w porównywalnych czujnikach na światło czerwone

Przykład zastosowania

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj