Czujniki pola magnetycznego Global do siłowników pneumatycznych

Perfekcyjne mocowanie w siłowniku pneumatycznym

Kompaktowe czujniki pola magnetycznego Global dzięki idealnemu dopasowaniu do rowka siłownika zapewniają perfekcyjne mocowanie.

Zalety:

  • możliwość montażu czujnika od góry (Drop-In)
  • warianty z przewodem lub z przewodem zakończonym wtyczką typu Pigtail
  • małe rozmiary obudów

Do siłowników pneumatycznych z rowkiem typu "C": BMF 204, BMF 214, BMF 243

  • BMF 243 - uniwersalny dla rowka 3,8mm oraz 4mm, montowany od "góry" ("Drop-In")
  • doskonałe mocowanie
  • miniaturowa obudowa idealna do chwytaków i siłowników o krótkim skoku
  • gwarancja precyzyjnego pozycjonowania

Do siłowników pneumatycznych z rowkiem typu "T": BMF 235

  • duża, dobrze widoczna dioda sygnalizująca stan
  • możliwość montażu czujnika w rowku od "góry" („Drop-in“)
  • specjalna śruba umożliwiająca mocowanie czujnika za pomocą standardowego śrubokrętu lub klucza imbusowego 1,5 mm

V-Twin® – jedna wtyczka do dwóch czujników

  • wersje z wtyczką M8 lub M12
  • szybki montaż
  • redukcja kosztów