Stawiamy na IO-Link

W funkcji detekcji obiektów

Balluff IO-Link do detekcji obiektów obejmuje inteligentne czujniki o najróżniejszych zasadach działania

  • czujniki optoelektroniczne
    - analogowe fotokomórki widelcowe
    - czujnik barw RGB
    - energetyczne czujniki świetlne dużego zasięgu  
  • Czujniki-ultradźwiękowe
  • mechaniczne przełączniki wielopozycyjne

Czujniki IO-Link niosą ze sobą mnóstwo zalet:

Maksymalna dyspozycyjność maszyn

Przestoje są wyraźnie zredukowane, ponieważ parametry wymienionego czujnika IO-Link zapisywane są w nowym czujniku automatycznie przez IO-Link-Master. Uruchamianie, zmiana formatu czy zmiana receptury może odbywać się centralnie poprzez moduł funkcyjny sterowania. Pozwala to na oszczędność czasu i obniża potencjał błędów do minimum.

Konserwacja w zależności od potrzeb

Ciągła diagnoza danych całego procesu pozwala na wydłużenie okresów międzyserwisowych, ponieważ urządzenia i maszyny można konserwować znacznie rzadziej dzięki automatycznej regulacji przez IO-Link.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj