Stawiamy na IO-Link

W funkcji pomiaru położenia i odległości

Balluff IO-Link do pomiaru położenia i odległości obejmuje inteligentne czujniki o najróżniejszych zasadach działania:

  • optoelektroniczne czujniki odległości
  • indukcyjne czujniki odległości
  • przetworniki położenia Micropulse
  • indukcyjne systemy pozycjonowania

Czujniki IO-Link niosą ze sobą mnóstwo zalet:

Efektywna eksploatacja

Dzięki IO-Link można umieścić czujniki w maszynie w miejscu optymalnym dla procesu technologicznego, ponieważ dostępność do czujników nie odgrywa już żadnej roli. Dzięki temu procesy w maszynie optymalizowane są pod kątem czasu przebiegu. Cyfrowa transmisja danych zapewnia ponadto wysoką jakość sygnału.

Maksymalna dyspozycyjność maszyn

Przestoje są wyraźnie zredukowane, ponieważ parametry wymienionego czujnika IO-Link zapisywane są przez IO-Link-Master w nowym czujniku automatycznie. Uruchamianie, zmiana formatu czy zmiana receptury może odbywać się centralnie poprzez moduł funkcyjny sterowania. Pozwala to na oszczędność czasu i obniża potencjał błędów do minimum.

Konserwacja w zależności od potrzeb

Ciągła diagnoza danych całego procesu pozwala na wydłużenie okresów międzyserwisowych, ponieważ urządzenia i maszyny można konserwować znacznie rzadziej dzięki automatycznej regulacji przez IO-Link.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj