Czujniki wizyjne BVS-E w wersji Standard i Advanced

Optymalne alternatywy zapewniają optymalne rozwiązania

Jeden czujnik wystarczy, by zapewnić najwyższą jakość

Nabywając czujniki wizyjne Balluff BVS decydujesz się na wysoką produktywność, dużą ekonomiczność i optymalną jakość. Zastosuj Balluff-Vision BVS tam, gdzie wymaganych jest kilka funkcji kontrolnych równocześnie lub podlegają one szybkim zmianom. Możesz przy tym dostosować czujnik wizyjny do swoich zadań. Zmiany możliwe są w każdej chwili – nawet w trakcie procesu. Dzięki temu będziesz zawsze przygotowany a kontrola Twojej produkcji będzie zawsze niezawodna. Jeden czujnik wizyjny wystarczy dla zapewnienia wysokiej efektywności.

BVS-E Standard

W prostej i niedrogiej wersji standardowej dla niewtajemniczonych czujnik wizyjny oferuje 20 miejsc w pamięci kontroli i dowolny wybór spośród siedmiu niezależnych narzędzi, które mogą być dowolnie obracane. Dla każdej kontroli można zaprogramować do 25 cech:

  • prosta parametryzacja przez program
  • automatyczne ustawianie jasności obrazu
  • precyzyjniejsze rozpoznawanie cech
  • kilka czujników w jednej sieci
  • funkcja zoom i wiele innych

BVS-E Advanced

BVS-E Advanced przeznaczony jest do wymagających i szybkich aplikacji. Zawiera nie tylko wszystkie funkcje wersji standardowej, lecz umożliwia rozpoznawanie pozycji w zakresie 360° oraz logiczne łączenie różnych cech. Dzięki temu istnieje możliwość połączenia 25 narzędzi w taki sposób, aby można było w pełni wykorzystywać trzy wyjścia cyfrowe:

  • prowadzenie wszystkich narzędzi z obrotem w zakresie 360°
  • wysoka prędkość części dzięki skalowanej rozdzielczości
  • obsadzenie wyjść przez powiązania logiczne
  • krótkie czasy procesów

Zastawy Added-Value

Zarówno dla wersji Standard jak i dla wersji Advanced dostępne są zestawy Added-Value, zawierające wszystko, co potrzebne do eksploatacji czujnika:

  • czujnik wizyjny z płytą CD z oprogramowaniem oraz instrukcją obsługi
  • kątownik mocujący i akcesoria montażowe
  • przewody do zasilania i parametryzacji

A jeśli przy podłączaniu zabraknie Ci zasilacza 24 V, to otrzymasz go oczywiście również u nas.

Zestawienie wszystkich narzędzi tej linii produktów

  • kontrola jasności
  • porównanie kontrastu
  • kontrola pozycji
  • liczenie krawędzi
  • porównanie szerokości
  • rozpoznawanie wzorów
  • kontrola konturu
  • porównywanie znaków
  • rozpoznawanie wzorów w zakresie 360°

BVS-E Advanced w zastosowaniu


Nowe funkcje w modelach BVS-E Advanced

Funkcja rozpoznawania wzorów w zakresie 360°umożliwia bezpieczne rozpoznawanie części w różnych położeniach. Nie musisz się już martwić o równe ustawienie obiektu. Obiekt będzie bez problemu śledzony.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj