EtherCAT

Jeszcze prościej niż w klasycznych sieciach przemysłowych

Moduł EtherCAT z ośmioma portami IO-Link, wbudowanym wyświetlaczem i web serwerem
Nowy moduł EtherCAT zapewnia pełną funkcjonalność IO-Link. Umożliwia to tworzenie prostych i ekonomicznych instalacji. Każdy z ośmiu portów IO-Link można całkowicie niezależnie parametryzować i obsługiwać. Porty IO-Link można również skonfigurować dowolnie jako standardowe porty I/O, dzięki czemu zapewniają dodatkowo osiem wejść/wyjść dla standardowych czujników i elementów wykonawczych.

Tak jak wszystkie moduły firmy Balluff bazujące na sieci Ethernet również moduł EtherCAT posiada zintegrowany web serwer oraz wbudowany wyświetlacz umożliwiający szybką diagnostykę bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową i z jej poziomu możemy monitorować status pracy modułu.

Jeszcze prościej niż w klasycznych sieciach przemysłowych.

  • automatyczne nadawanie adresu
  • wbudowana diagnostyka z lokalizacją błędów
  • bez skomplikowane obsługi adresów MAC i IP i konfiguracji przełączników sieciowych

Podstawowe informacje o sieci EtherCAT
EtherCAT to przemysłowa sieć Ethernet, charakteryzująca się doskonałymi parametrami, niskimi kosztami, elastyczną topologią i prostą obsługą.

Dowolny wybór topologii
EtherCAT zapewnia dowolny wybór topologii, dzięki czemu można dowolnie łączyć połączenia liniowe, rozgałęzienia, drzewo, gwiazdę. Uniwersalność jest jeszcze większa dzięki możliwości podłączania i odłączania urządzeń oraz segmentów w trakcie pracy sieci oraz dzięki redundancji w przypadku topologii pierścieniowej.

Przeznaczony do architektury centralnej i zdecentralizowanej
EtherCAT jest przeznaczony do architektury centralnej i zdecentralizowanej, obsługuje komunikację Master/Slave, Master/Master i Slave/Slave oraz ma możliwość podłączenia podrzędnych modułów sieciowych. Pokrywa on również obszar zakładu dzięki protokołowi EtherCAT automation i wykorzystuje do tego istniejącą infrastrukturę.

EtherCAT obsługuje do 65 535 urządzeń, przy zachowaniu odległości pomiędzy dwoma urządzeniami do 100 m. Na dłuższych odcinkach stosowane są światłowody.

Może być wdrożony prze każdego
Otwarta technologia, którą może wdrożyć każdy, została zaprezentowana w 2003 roku, a od 2007 roku jest międzynarodowym standardem.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj