Czujniki widełkowe BGL:

Bariery jednokierunkowe oferują znaczące korzyści

Niezrównane pod względem bezpieczeństwa pracy i dokładności

Balluff GabellichtschrankenCzujniki widełkowe są niezrównane przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa pracy i dokładności. Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie eliminują czasochłonny montaż i regulację oraz zapewniają bezpieczeństwo procesów technologicznych.

Osie mechaniczne zgodne z optycznymi

Istotna zaleta tych czujników ujawnia się już na etapie konstruowania urządzenia: oś optyczna między nadajnikiem a odbiornikiem zawsze jest zgodna z osią mechaniczną. Ich zastosowanie w maszynie można zaprojektować w najprostszy sposób – jako jedną linię.

Niezawodne i elastyczne

Wysoka rozdzielczość optyczna i powtarzalna dokładność - oto niezawodne właściwości, które umożliwiają optymalne wbudowanie tych czujników do każdej maszyny. Konstruktor może przy tym dobrać idealny czujnik spośród dziewięciu wielkości z odstępem widełek od 5 do 220 mm. Znormalizowane otwory mocujące umożliwiają opracowanie zestandaryzowanych i ekonomicznych koncepcji montażu.

Prosty montaż

Już w trakcie instalacji i montażu na maszynie czujniki widełkowe przekonują przede wszystkim prostą regulacją położenia względem obiektu oraz solidną, metalową obudową. Użytkownik potrzebuje tylko jednego przyłącza elektrycznego i jednego złącza kablowego. Pozwala to na dodatkową oszczędność kosztów i nakładu pracy.

Światło czerwone, podczerwień i laser

Fotokomórki widelcowe Balluff dostępne są w wersjach wykorzystujących światło czerwone, podczerwień albo wiązkę laserową. Ponadto dostępne są warianty z diodami LED typu PinPoint. W porównaniu z normalnymi diodami LED na czerwone światło mają one bardzo małą, precyzyjnie określoną powierzchnię emitującą światło, która jest dobrze widoczna nawet przy dużych odległościach między widełkami. Regulacja położenia względem obiektu jest dzięki temu znacznie łatwiejsza.

Wszechstronne zastosowanie.

Czujniki widełkowe i kątowe przeznaczone są przede wszystkim do montażu oraz kontroli pozycji i położenia, jednak liczne warianty specjalne powodują, że obszar zastosowania jest niemal nieograniczony. Warianty przeznaczone do rozpoznawania przezroczystych obiektów ujawniają swoje możliwości w zastosowaniu do folii, szkła czy butelek. Szybki montaż i brak ryzyka rozregulowania gwarantują łatwe i szybkie uruchamianie oraz wysoką niezawodność.

Wersje przeznaczone do wykrywania cieczy zawierających wodę rozpoznają poziom napełnienia butelek z taką samą niezawodnością, jak pęcherze powietrza w wężach elastycznych albo przezroczystych rurkach. Czujniki te stanowią wiarygodne i solidne rozwiązaniem nawet w przypadku bardzo małych pojemników, wykraczających poza możliwości innych sposobów detekcji.

Analogowe czujniki widełkowe z szeroką wiązką świetlną

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem wśród czujników widełkowych jest wersja analogowa BGL-C. Odczytuje ona pozycję obiektów, np. krawędzi taśmy z bardzo wysoką dokładnością. Regulacja i pozycjonowanie stają się dziecinnie łatwe. Zintegrowane dysze pozwalają na nadmuch powietrza na optykę i zabezpieczają przed osadzaniem brudu.

Korzyści:

  • wysoki stopień bezpieczeństwa procesów technologicznych, ponieważ nadajnik i odbiornik są dokładnie ustawione względem siebie
  • oszczędność czasu dzięki łatwemu montażowi i uruchamianiu bez konieczności regulacji
  • łatwy wybór optymalnego rozwiązania spośród czterech różnych serii, dostosowanych w zależności od źródła światła do: rozpoznawania lub pozycjonowania obiektów, wykrywania drobnych części lub do środowiska o wysokim zabrudzeniu
  • wersje specjalne dedykowanie do aplikacji: rozpoznawania przezroczystych przedmiotów, wykrywania wody albo sterowania na podstawie położenia krawędzi taśmy

Zliczanie przezroczystych butelek przez czujniki BGL do rozpoznawania przezroczystych przedmiotów