Inteligentne zasilacze

W celu zapewnienia wyjątkowej dyspozycyjności urządzeń

Aby urządzenia i maszyny mogły być eksploatowane bardzo efektywnie, wymagają niezawodnego zasilania. Najwyższą niezawodność zapewniają inteligentne zasilacze Balluff. Bo wszędzie tam, gdzie są zamontowane, kompletnie odwzorowują swoje otoczenie, które może być przez to ciągle nadzorowane.

Diody LED gwarantują proste monitorowanie

Stopień wykorzystania i intensywność obciążenia widoczne są dla użytkownika na pierwszy rzut oka na diody LED, dzięki czemu ma on do dyspozycji optymalną moc. Poza tym wskazywana jest żywotność (Lifetime) urządzeń. To sprawia, że konserwacja i eksploatacja są bardzo proste, a użytkownik dokładnie widzi, kiedy trzeba wymienić jakieś urządzenie. W ten sposób dyspozycyjność urządzeń została zwiększona jeszcze bardziej.

Zalety

  • ciągły nadzór maszyn i urządzeń
  • efektywna eksploatacja dzięki niezawodnym zasilaczom
  • optymalne wykorzystanie urządzeń i przedłużenie żywotności
  • lepsza możliwość planowania prac konserwacyjnych
  • wymiana urządzeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Wersje
Inteligentne zasilacze Balluff dostępne są w dwóch wersjach
Stopień ochrony IP-20 (ze stykiem śrubowym)

  • Temperatura pracy –25 °C …+80 °C
  • Temperatura składowania –40 °C …+70 °C
  • Prąd wyjściowy 5 A i 10 A
  • MTBF > 800 000 godzin
  • Żywotność 15 lat (przy 80 % obciążenia i 40 °C)
  • Sprawność do 93 %
  • superzwarta konstrukcja
  • brak konieczności regularnych kontroli, dzięki czemu czynności konserwacyjne redukowane są do minimum
  • wysoka produktywność

Stopień ochrony IP-67 (z łącznikami wtykowymi)

  • Temperatura pracy –25 °C …+80 °C
  • Temperatura składowania –40 °C …+70 °C
  • doskonale nadają się do trudnych warunków
  • Prąd wyjściowy 3,8 A i 8 A
  • MTBF > 800 000 godzin
  • Żywotność 15 lat (przy 80 % obciążenia i 40 °C)
  • Sprawność do 92 %
  • zalewana obudowa stawia czoła wysokim obciążeniom przez drgania i wstrząsy
  • brak konieczności regularnych kontroli, dzięki czemu czynności konserwacyjne redukowane są do minimum
  • wysoka produktywność
  • super zwarta konstrukcja

Idealnymi zakresami zastosowania inteligentnych zasilaczy są decentralne instalacje w przemyśle motoryzacyjnym, budowy maszyn itd.

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj