Zasilacze do szaf sterowniczych

Niezawodna wydajność przy wysokich wymogach

Efektywna eksploatacja urządzeń i maszynZasilacze do szaf sterowniczych
Wszystkie systemy automatyki przemysłowej wymagają niezawodnego i stabilnego zasilania. Balluff oferuje wydajne zasilacze do szaf sterowniczych, które zapewniają bezawaryjną i efektywną pracę urządzeń.

Długi okres eksploatacji – długa żywotność

Te superniezawodne urządzenia zapewniają ochronę wrażliwej elektroniki sterowniczej. Świetnie radzą sobie z przeciążeniem i przepięciami. Dzięki wskaźnikowi MTBF (Mean Time Between Failure) do 800 000 godzin /91 lat dyspozycyjność maszyn i urządzeń jest zagwarantowana na długi czas.

W obudowie metalowej

Szeroka oferta modeli w obudowie metalowej IP20 lub obudowie z metalu i tworzywa sztucznego obejmuje różne stopnie mocy w wersji jednofazowej i trójfazowej. Oprócz 24 V dostępne są również inne napięcia wyjściowe.

Zalety

  • Kompleksowa oferta - wszystko z jednego źródła
  • bezpieczeństwo w razie zwarcia i przeciążenia w warunkach przemysłowych
  • wysoka dyspozycyjność wszystkich urządzeń
  • długa żywotność, zapewniająca bezpieczną eksploatację
  • różnorodne pakiety dopuszczeń, pozwalające na zastosowanie urządzeń na całym świecie

Szczególne cechyZasilacz
Tryb równoległy/pojedynczy (1)
Jeśli potrzebna jest większa moc, kilka jednostek może zostać połączonych w trybie równoległym (w większości modeli).

Regulowane wyjście (2)
Regulacja napięcia wyjściowego w celu skompensowania strat okablowania i rozproszonych komponentów

Wskaźnik statusu (3)
Dioda WŁ. prądu stałego (DC) i wskaźnik LO prądu stałego (w większości modeli)

Przyłącza zabezpieczone przed dotykiem (4)
Brak konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających

Wyjście Ready (5)
Przesyła informację do systemu sterowania o gotowości zasilacza (w większości modeli)

Montaż na szynie DIN (6)

Dopuszczenia CE, UL/cUL, CCC i TÜV (7)

Aplikacja
Stabilne zasilacze do szaf sterowniczych

Stabilne zasilacze do szaf sterowniczych zapewniają wysoką dyspozycyjność urządzeń

Potrzebujesz pomocy?

Serwis i wsparcie
techniczne

Skontaktuj się z naszym
wsparciem technicznym
tutaj.

Formularz kontaktowy
Proszę kliknąć tutaj